Опубликуйте свои продукты
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
    Tecno K Giunti

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK_Floor_Angle
    • Тип продукцииExpansion Joint Covers
    • Группа продукцииK Floor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints