The “Stealth 3X” chrono-thermostat is the “built-in” version of thermostat provided by Tecnosystemi SpA to manage the ProAir system.
It has to be fixed on the wall using the screws and the template provided in standard E503 boxes type. This operation is non-invasive and is also a nice asthetical solution for your home design. The chrono-thermostat power supply and the data transmission with the control unit is done via a 4-wire bus cable.
The touch keys and 4.5” Lcd screen make the chrono-thermostat easy and intuitive to use even for inexperienced users.
Once the system has been configured directly from the control unit, the chrono-thermostat allows you to carry on very quickly all the operations to control the climate on the selected zone. From the zone thermostat you can adjust the set point temperature, the air flow from the dampers or grilles and set the automatic function lock, to avoid accidental operations or those by non-qualified personnel.
The cable connection allows the chrono-thermostat to have an immediate communication with the control unit without having useless delays. Those are available in lumix white.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | Австралия |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Новая Зеландия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гана | Перу | |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гвинея | Суринам | |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея-Бисау | Уругвай | |
Германия | Грузия | Гаити | Демократическая Республика Конго | Фолклендские острова | |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Джибути | Французская Гвиана | |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Египет | Чили | |
Греция | Индонезия | Гондурас | Замбия | Эквадор | |
Дания | Иордания | Гренада | Зимбабве | ||
Джерси | Ирак | Гренландия | Камерун | ||
Ирландия | Иран | Доминика | Кения | ||
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Конго | ||
Испания | Казахстан | Канада | Кот-д'Ивуар | ||
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Лесото | ||
Кипр | Катар | Куба | Либерия | ||
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Ливия | ||
Литва | Китай | Мартиника | Мавритания | ||
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Мадагаскар | ||
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Малави | ||
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Мали | ||
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Марокко | ||
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мозамбик | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Намибия | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Нигер | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Нигерия | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Руанда | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Сенегал | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Сомали | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Судан | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Сьерра-Леоне | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | Танзания | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | Уганда | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Центральноафриканская Республика | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Чад | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Экваториальная Гвинея | ||
Украина | Сирия | Эритрея | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Эсватини | |||
Финляндия | Таиланд | Эфиопия | |||
Франция | Тайвань | Южная Африка | |||
Хорватия | Туркменистан | Южный Судан | |||
Черногория | Турция | ||||
Чехия | Узбекистан | ||||
Швейцария | Филиппины | ||||
Швеция | Шри-Ланка | ||||
Шпицберген | Южная Корея | ||||
Эстония | Япония |