Опубликуйте свои продукты
Genié Pro
Tecnova Group

Genié Pro

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

Cпецификация
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenie-pro
  • Тип продукцииGenié
  • Группа продукцииGenié Pro
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция