Опубликуйте свои продукты
Elevated Classics [Interline] - Soft Cotton - 90102
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Soft Cotton - 90102

Elevated Classics offers the timeless beauty of classic, purpose-built textiles with a modern upscale twist. Its subtle abstract designs in calming tones bring a sense of serenity to environments where comfort and clarity matter most. With two versatile designs, Elevated Classics offers the flexibility to mix, match, or stand alone within the collection. Minimalist meets texture. This sleek, weave pattern brings depth and dimension to any space with its soothing color palette. Clean, contemporary, and effortlessly elevated, it’s designed for interiors that value quiet, modern simplicity. Interline is perfect for creating a calming backdrop or adding a touch of refined texture.

Cпецификация
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelevated-classics-interline-soft-cotton-90102
  • Тип продукцииElevated Classics
  • Группа продукцииInterline
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCFloor
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты