Опубликуйте свои продукты
Symphony [Brass] - Crescendo - 91206
Teknoflor

Symphony [Brass] - Crescendo - 91206

Symphony HPD™ brings together an array of abstract visuals, each inspired by its own unique timbre and character, to create a harmonious whole. The collection boasts three unique abstract designs: Strings, Woodwind, and Brass. Like a symphony, where the strings provide the melodic line, brass adds boldness and power, and woodwinds bring balance, each element acts together with rhythm and harmony to create an inspired collection with endless possibilities. A strong abstract with unique, natural movement, the Brass design features delicately layered curved shapes, bringing subtle texture and visual depth to any room with its intricate neutral design.

Cпецификация
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsymphony-brass-crescendo-91206
  • Тип продукцииSymphony
  • Группа продукцииBrass
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCFloor
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты