Опубликуйте свои продукты
Eco-Crete™ SF Quartz DB
Tennant Coatings

Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete SF Quartz DB (Double Broadcast) is a three layer system with a double broadcast of decorative quartz. A cementitious urethane slurry is applied direct to concrete with a broadcast of decorative quartz. Next, a coat of epoxy is applied with a second broadcast of decorative quartz. This light stable system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and additional texture for added slip resistance. It is available in either a gloss or satin finish. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeco-crete_sf-quartz-db
  • Тип продукцииFlooring Systems
  • Группа продукцииTennant Eco-crete
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Описание Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Наименование OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка