Опубликуйте свои продукты
Traffic 3
Tennant Coatings

Traffic 3

Tennant Traffic 3 is a durable, three coat, light stable, parking deck solution, under 100 g/L VOC's. This system is used to effectively repair eroded or sloped areas, while providing slip-resistant texture to help prevent accidents in wet conditions. It is built to withstand extreme temperatures, vehicular fluids and vehicular traffic. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtraffic-3
  • Тип продукцииFlooring Systems
  • Группа продукцииTennant Traffic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Описание Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Наименование OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка