Опубликуйте свои продукты
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
    TeraSteel
    Архив

    ISOFRIG PIR

    Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions.

    UTILIZATION
    ISOFRIG is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. ISOFRIG offers the following benefits: high thermal resistance, mechanical resistance, durable and can be installed easily and fast. 

    IsoFrig panels are designed for uses at temperatures between -40°C – 0°C. These can be used in areas such as: cold and refrigeration rooms, food processing, strict hygiene fields.    


    Cпецификация

    • - Sandwich panel with double metal skin
      - Polyisocyanurate insulation
      -  the joint  is made to increase airtightness
      - Joint with visible fixing
      - It can be installed vertically or horizontally

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаISOFRIG_PIR
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-01-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
    • Разработано вРумыния
    • Страна-производительРумыния
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43
    • Описание Uniclass 2015Interior wall and ceiling trims
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Наименование OmniClassWall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls