Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Pavers

Уникальная ссылка: pavers
Брэнд: TERREAL Aménagement extérieur
Тип продукции: Floor
Группа продукции: Pavés de sol
Ширина (мм): 22
Высота (мм): 50
Глубина (мм): 110
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 2.5

Категория BIMobject: Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Классификация IFC: Floor
Название по ССКПУ ООН: Paving blocks
Код ССКПУ ООН: 30171701
Uniclass 1.4 Код: JQ2
Uniclass 1.4 Описание: Pavings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-14
Uniclass 2.0 Описание: Paving Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_30_14
Uniclass 2015 Описание: Paving systems
NBS Reference Код: 20-14
NBS Reference Описание: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Номер OmniClass: 23-11 21 17
Наименование OmniClass: Paving Blocks
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Название Значение
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 110 mm — 220 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию