Опубликуйте свои продукты
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
    Архив

    THTC Carpet Tile Wave

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size :

      33.3 x 100 cm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTHTC_Carpet-Tile_Wave
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring

    Похожие продукты