Опубликуйте свои продукты
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
    The Cookson Company

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcookson-009
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииOverhead Coiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25
    • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors