Опубликуйте свои продукты
SteelWeave Metal Mesh Grille
The Cookson Company

SteelWeave Metal Mesh Grille

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille complements and enhances any building’s design while still providing security. SteelWeave’s woven stainless steel mesh material exudes elegance, while it’s multiple patterns transform a standard security item into a piece of rolling art. This product is ideal for store fronts, malls, bars, restaurants, cafeterias and all other applications that require an aesthetically pleasing grille. It can also be used as a room or space divider.

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille is constructed for daily use with a 50k lifetime usage of the grille. The daily cycle usage is dependent on the operator that you choose.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcookson-017
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииFolding Doors and Grilles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Название по ССКПУ ООНMetal doors
  • Код ССКПУ ООН30171505
  • Код CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25
  • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors