Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty 5015 Security Grille
The Cookson Company

Heavy Duty 5015 Security Grille

The 5015 Rolling Grille is built for the long haul. The rugged grille features solid rods that are spaced 33% closer than standard grille construction. And, the links are 50% heavier with tube spacers on each and every rod. The 5015 provides robust security without blocking vision or airflow.

The grilles are constructed for daily use and can withstand operation of up to 20 cycles per day – that’s 50K cycles for the lifetime of the grille. Dependent on curtain configuration and spring selection. This grille is also available in 100K, high cycle construction for more than 20 cycles per day.

5015 Grilles are available in: Aluminum in mill, clear, or color anodized Stainless steel - 300 series in #4 finish SpectraShield Powder Coating in more than 180 colors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcookson-018
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииFolding Doors and Grilles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Название по ССКПУ ООНMetal doors
  • Код ССКПУ ООН30171505
  • Код CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25
  • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors