Опубликуйте свои продукты
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    Thermal Solutions

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    The AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) from Thermal Solutions delivers efficiency and powerful output with unprecedented space saving innovation in a service friendly design. Now available in 400, 500, 650, 800, and 1000 MBH input levels, all models are 97% Thermal Efficient and modulate at 10:1 firing rate. The 316L stainless steel heat exchanger features cavernous internal circuits with commercially sized tubes that promote self-cleaning and flushing of waterside particulates.

    Cпецификация
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Тип продукцииCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • Группа продукцииAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)38.5
    • Ширина (дюймы)27
    • Глубина (дюймы)37.75
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)460
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems