Опубликуйте свои продукты
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding

    Enhance your walls with Thermory’s durable and surprisingly easy-to-install Benchmark pine cladding, with decades of rot resistance, unrivaled dimensional stability and a naturally beautiful appearance featuring distinctive knots.

    We can offer our thermo-pine with the Nordic Swan Ecolabel. Wood carrying this Ecolabel comes from responsibly managed forests, is chemical free and offers great durability in outdoor conditions.

    Cпецификация
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthermory-benchmark-thermo-pine-c65-est
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииBenchmark Pine
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалThermally Modified Wood
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вЭстония
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания