Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 (Floor)

Уникальная ссылка: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22
Брэнд: Thermrad
Тип продукции: S8 Window Radiator
Группа продукции: Panel radiator
Дата публикации: 2018-10-01
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.



Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
Классификация IFC: Space Heater
Название по ССКПУ ООН: Radiators
Код ССКПУ ООН: 40101801
Uniclass 1.4 Код: L75621
Uniclass 1.4 Описание: Radiators
Uniclass 2.0 Код: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Описание: Radiators
Uniclass 2015 Код: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Описание: Radiators
NBS Reference Код: 60-36-73
NBS Reference Описание: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Номер OmniClass: 23-33 15 21 15
Наименование OmniClass: Plate Radiators
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Название Значение
Depth 106 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 800 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.513 kW — 1.923 kW
Height 200 mm
Length 800 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 106 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 800 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®