Уникальная ссылка: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22-Wall |
---|---|
Брэнд: | Thermrad |
Тип продукции: | S8 Window Radiator |
Группа продукции: | Panel radiator |
Дата публикации: | 2019-05-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Ссылка на продукцию: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/thermrad/product/super-8-window-radiator-22-wall
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Netherlands |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели |
---|---|
Классификация IFC: | Space Heater |
Название по ССКПУ ООН: | Radiators |
Код ССКПУ ООН: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Код: | L75621 |
Uniclass 1.4 Описание: | Radiators |
Uniclass 2.0 Код: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Описание: | Radiators |
Uniclass 2015 Код: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Описание: | Radiators |
NBS Reference Код: | 60-36-73 |
NBS Reference Описание: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
Номер OmniClass: | 23-33 15 21 15 |
Наименование OmniClass: | Plate Radiators |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 106 mm |
Design Type | 22 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®