Опубликуйте свои продукты
Counterweight Assist Hoist
Thern® Stage Equipment

Counterweight Assist Hoist

Our motorized counterweight assist hoist securely lifts a stage batten loaded with up to 3,000 lbs of stage elements without moving a single counterweight brick (it does require 1,500 lbs of counterweight loaded in the arbor). The unit also contains a quick mounting plate that makes installation simple and easy.

Thern Stage Equipment’s counterweight assist hoist is designed to last and made with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your counterweight assist hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Cпецификация
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcounterweight-assist-hoist
  • Тип продукцииHoists
  • Группа продукцииCounterweight Assist Hoist
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Театральное и сценическое оборудование
  • Код CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Номер OmniClass23-23 17 27
  • Наименование OmniClassHoists

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка