Опубликуйте свои продукты
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF
Thorn lighting

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка96004637
  • Тип продукцииIndoor lighting
  • Группа продукцииSurface and Suspended Luminaires
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-05-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115