Опубликуйте свои продукты
0600_Металлопластиковая труба из сшитого полиэтилена со средним алюминиевым слоем. Белый цвет.
0600_Металлопластиковая труба из сшитого полиэтилена со средним алюминиевым слоем. Белый цвет.
0600_Металлопластиковая труба из сшитого полиэтилена со средним алюминиевым слоем. Белый цвет.
0600_Металлопластиковая труба из сшитого полиэтилена со средним алюминиевым слоем. Белый цвет.
    TIEMME

    0600_Металлопластиковая труба из сшитого полиэтилена со средним алюминиевым слоем. Белый цвет.

    4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)

    Трубы (AL-COBRAPEX) подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью*.

    Этие трубы - металлопластиковые с средним алюминиевым слоем и представляют собой действительную альтернативу металлическим трубам и пластиковим трубам, которые обычно используются в общих системах. Технология такие трубы - заключается в вставке металлическая слоя (алуминия) между двумя слоями пластикового материала (полиэтилен PE-Xb), объединяя преимущества металлических материялов (устойчивость к истиранию, устойчивость к коррозии и химическим агентам, легкость и простота монтажа) и алюминия (устойчивость к давлению, стабильность размеров и пониженное тепловое расширение). * Чтобы проверить совместимость с любими жидксотами или другими веществами, обшаетесь пожалуйста с оффисом Тиемме.

    Труба Pe-X металлопластиковая со средним алюминиевым слоем
    Доступна с изоляцией красный или синий.

    Широкий диапазон доступен, для всех требование установки и диаметры от 16 до 90 мм*
    **Проверяете толщины на технический паспорт


    Диапазон производства:
    Art.0200 Труба Pe-X из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером (EVOH)

    Аксессуары для завершения:
    Art. 1650 Пресс фитинг с наружней резьбой для металлопластиковой трубы
    Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
    Art. 1652 Пресс переход на внутреннюю резьбу для металлопластиковой трубы

    Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
    Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутренний для металлопластиковой трубы
    Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы

    Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art.0600
      Металлопластиковая труба AL-Cobrapex
      Диапазон производства диаметр от 16 до 90 мм
      Корпус: сшитый полиэтилен со средним алюминиевым слоем Pe-Xb /Al /Pe-Xb
      Цвет: белый

      Максимальная рабочая температура: 110°C*
      Максимальное рабочее давление: 10 баров
      Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
      Класс огнестойкости: B-s2, d0 (EN 13501-1)
      * На короткие периоды

       

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0660_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato
    • Тип продукцииPIPES
    • Группа продукцииAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Классификация IFCПоток в трубопроводе
    • Код ETIMEC010225
    • Название ETIMMulti-layered pipe, smooth
    • Код Uniclass 2015Ss_55
    • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING