Опубликуйте свои продукты
1540C _ Extension - Male /Male
TIEMME

1540C _ Extension - Male /Male

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

Extension with threaded Male/Male connection ISO 228.

Wide range available, for any installation and connection requirement: from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).



Production range:
Art. 1551 Straight fitting Male/ Female
Art. 1552 Straight fitting Male

Art. 1555 3-piece straight male fitting
Art. 1560 Elbow fitting female
Art. 1561 Elbow fitting Male/Female
Art. 1562 Elbow fitting Male
Art. 1563 Elbow fitting Male/Female with flange

Art. 1570 "T" fitting Female
Art. 1571 "T" fitting Female/Male
Art. 1572 "T" fitting Male

Related products:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard bore ball valve for water with Male/Female thread
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valve with Male/Female thread

Cпецификация
  • Art.1540C
    Extension with male/male threaded connection
    Production range from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20)
    Body: chrome brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male/Male UNI ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1540C_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииGENERIC FITTINGS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003024
  • Название ETIMFitting with 2 connections
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings