Опубликуйте свои продукты
1560N _ Generic elbow fitting - Female /Female
TIEMME

1560N _ Generic elbow fitting - Female /Female

Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Угловой фитинг с внутренней резьбой ISO 228.
Доступен в никелированей (N) и хромированней (C) версии

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения от G3/8" (DN10) до G4" (DN100).



Диапазон производства:
Art. 1550 Прямой фитинг внутреннии
Art. 1551 Прямой фитинг наружный/ внутреннии

Art. 1555 Прямой фитинг сног разъемный наружный
Art. 1561 Угловой фитинг с наружной/внутренней резьбой
Art. 1562 Угловой фитинг с наружной резьбой
Art. 1563 Угловой фитинг с наружной/внутренней резьбой с фланцем

Art. 1570 "тройник" фитинг внутреннии
Art. 1571 "тройник" фитинг внутреннии/наружный
Art. 1572 "тройник" фитинг наружный

Аксессуары для завершения:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия

Cпецификация
  • Art.1560
    Угловой фитинг с внутренней резьбой
    Диапазон производства от G3/8" (DN10) до G4" (DN100)
    Корпус: латунь CW617N

    Максимальная рабочая температура: 200°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 30 bar
    Резба: внутренняя UNI ISO 228


    Art.1560N
    Угловой фитинг с внутренней резьбой
    Диапазон производства от G3/8" (DN10) до G2" (DN50)
    Корпус: латунь CW617N никелировании

    Максимальная рабочая температура: 200°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 30 bar
    Резба: внутренняя UNI ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1560N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииGENERIC FITTINGS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003024
  • Название ETIMFitting with 2 connections
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings