Опубликуйте свои продукты
1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
TIEMME

1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 26 mm.


Production range:
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Art. 1653-1661 Double elbow press fitting for multi-layer pipe (angle 45° or 90°)
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1655 Elbow press fitting Female for multi-layer pipe

Art. 1657 "T" press fitting for multi-layer pipe
Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil

Cпецификация
  • Art.1651KB
    Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1651KB_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003024
  • Название ETIMFitting with 2 connections
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit