Опубликуйте свои продукты
1654U _ Двойной пресс угольник с наружной резьбой с U-образным профилем
TIEMME

1654U _ Двойной пресс угольник с наружной резьбой с U-образным профилем

Пресс фитинги с U-образным профилем с фланцем с двумя отверстиями подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого и промышленного сектора.

Они состоят из наружной гильзой из нержавеющей стали, который через испольования специальными инструментом, механически деформируется, чтобы гарантировать необратимых суставов и безупречной герметизации системы. В соответствии с действующими нормативами, этие фитинги могут быть скрыты. Кольцо из полимера отделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальваническая коррозия" и позволяет установщик проверить правильное соединение между рубой и фитингом.
Их особенная U-образная геометрия гарантирует непрерывный поток в системе, избегая застой жидкости и предотвращение образования бактерий ЛЕГИОНЕЛЛА.

Пресс угловой фитинги с U-образным профилем, с наружной резьбой ISO 7.
Доступен в покрытой оловом версии [SN]

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
Труба на Ø 16mm и Ø 20mm.
Наружное соединение G1/2" (DN15)


Диапазон производства:
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы

Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Пресс уголок внутренняя резьба с креплением к стене с 3 отверстиями
Art. 1656DFCT Пресс угловой фитинг с внутренней резьбой с фланцем на двумя отверстия для металлопластиковой трубы

Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 1676USM Двойной пресс угольник фланец с внутренней резьбой с двумя отверстиями, "U" прфиль для металлопластиковой трубы

Cпецификация
  • Art.1654U
    Двойной пресс угольник с наружной резьбой с U-образным профилем
    Диапазон производства на Ø16 и Ø20 mm
    Корпус: Латунь CW617N
    Кольцо: PA
    Гильза: нержавеющая сталь AISI 304 мульти-инструмент (профиль TH,U,H,B,RF)

    Максимальная рабочая температура: 95°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 bar
    Резба: внутренняя UNI ISO 7 R коническая

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1654U_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings