Опубликуйте свои продукты
1657 _ Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
TIEMME

1657 _ Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы

Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Они состоят из " внешной гильзы” (з нержавеющей стали) которую механически деформируется, чтобы обеспечивать герметичности. Механическая деформация гарантирует необратимое соединение и поэтому можно их установить за скрытой установки , согласно действующим нормам. Полимерный "кольцо" разделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальванической коррозий" и позволяет монтажник контролировать правильное соединения между трубой и фитингом.

Пресс "тройник" фитинг.
Также доступен в покрытой оловом версии [SN] 

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения от Ø 14mm до Ø 90 mm.


Диапазон производства:
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы

Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутренний для металлопластиковой трубы
Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы

Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

Cпецификация
  • Art.1657
    Пресс "тройник" фитинг. Диапазон производства от Ø 14mm до Ø90 mm
    Корпус: Латунь CW617N
    Кольцо: PA
    Гильза: нержавеющая сталь AISI 304

    Максимальная рабочая температура: 95°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
    Резба: наружная UNI ISO 7 R коническая

     

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1657_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003025
  • Название ETIMFitting with 3 connections
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings