Опубликуйте свои продукты
1676USM _ Двойной пресс угольник фланец с внутренней резьбой с двумя отверстиями, "U" прoфиль
1676USM _ Двойной пресс угольник фланец с внутренней резьбой с двумя отверстиями, "U" прoфиль
    TIEMME

    1676USM _ Двойной пресс угольник фланец с внутренней резьбой с двумя отверстиями, "U" прoфиль

    Пресс фитинги с U-образным профилем с фланцем с двумя отверстиями подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого и промышленного сектора.

    Они состоят из наружной гильзой из нержавеющей стали, который через испольования специальными инструментом, механически деформируется, чтобы гарантировать необратимых суставов и безупречной герметизации системы. В соответствии с действующими нормативами, этие фитинги могут быть скрыты. Кольцо из полимера отделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальваническая коррозия" и позволяет установщик проверить правильное соединение между рубой и фитингом.
    Их особенная U-образная геометрия гарантирует непрерывный поток в системе, избегая застой жидкости и предотвращение образования бактерий ЛЕГИОНЕЛЛА.

    Пресс угловой фитинги с U-образным профилем и крепление к стене с помощью фланца с двумя отверстиями, с внутренней резьбой ISO 7
    Доступен в покрытой оловом версии [SN]

    Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
    Труба на Ø 16mm и Ø 20mm.
    Внутреннее соединение G1/2" (DN15)


    Диапазон производства:
    Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
    Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы

    Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
    Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Пресс уголок внутренняя резьба с креплением к стене с 3 отверстиями
    Art. 1656DFCT Пресс угловой фитинг с внутренней резьбой с фланцем на двумя отверстия для металлопластиковой трубы

    Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
    Art. 1481 Настенное фигурное крепление с шаблоном настройки
    Art. 1654U Двойной угольник пресс фитинг с наружной резьбой, профиль "U" для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art.1676USM
      Двойной пресс угольник фланец с внутренней резьбой с двумя отверстиями, "U" прфиль и крепление к стене
      Диапазон производства на Ø16 и Ø20 mm
      Корпус: Латунь CW617N
      Кольцо: PA
      Гильза: нержавеющая сталь AISI 304 мульти-инструмент (профиль TH,U,H,B,RF)
      Высота корпуса: 40 мм

      Максимальная рабочая температура: 95°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 10 bar
      Резба: внутренняя UNI ISO 7 R коническая

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1676USM_Double-press-fitting_Raccordo-pressare-doppio
    • Тип продукцииFITTINGS
    • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
    • Код ССКПУ ООН40141720
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52
    • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings