Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.
Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.
Шаровой кран польный проход для воды с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228 с уплотнительным кольцом.
Доступен с красным или синим рычагом и индикаторами температуры.
Особенно ракомендуется для коллекторов.
Доступен с соединения G1" (DN25).
Диапазон производства:
Art. 1822 - 1832 Модульный коллектор "NINO" с шаровыми кранами
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Модульный коллектор "МАХIMA" с запорными кранами
Art. 1905 - 1906 Модульный коллектор "COMPLANARE"
Art. 1912 - 1922 Модульный коллектор "LINEARE"
Art. 3046 - 3047 - 3048 Модульный коллектор "FLOOR"
Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Пресс фитинг угловой /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс тройник фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы