Опубликуйте свои продукты
2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии
2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии
2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии
2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии
2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии
    TIEMME

    2201G-2221G-2241G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА наружный/внутреннии

    Кран для газа, производится для использования газоснабжения.

    Шаровой кран полный проход для газа с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 7.   Доступен с плоским стальным рычагом, бабочкой или колпачком

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки и соединение от G3/8" (DN10) до G2" (DN50).

    Диапазон производства:
    Art. 2200– 2220– 2240G Шаровой кран полный проход для газа с внутренней/внутренней резьбой

    Также доступен:
    Art. 2201G - Плоский желтый рычаг
    Art. 2221G - Желтая бабочка
    Art. 2241G - Желтый колпачок 



    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа
    Art. 0640G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа с гофрированной оболочкой
    Art. 2650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2652 Пресс фитинг / внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 2654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2655 Пресс фитинг угловой / внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 2658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2659 Пресс тройник фитинг / внутреннии для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art. 2201G
      Шаровой кран полный проход для газа с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2" (DN50).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: плоская желтая

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: наружная/внутренняя UNI ISO 7

      Art. 2221G
      Шаровой кран полный проход для газа с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G3/8" (DN10) до G1" (DN25).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: Желтая бабочка

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: наружная/внутренняя UNI ISO 7

      Art. 2241G
      Шаровой кран полный проход для газа с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2" (DN50).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: Желтый колпачок

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: наружная/внутренняя UNI ISO 7

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2221G-2201G-2241G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииVALVES FOR GAS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011015
    • Название ETIMGas valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC