Опубликуйте свои продукты
2263G _ Шаровый кран для ГАЗА с внутренней резьбой/с накидной гаикой и с бабочкой
2263G _ Шаровый кран для ГАЗА с внутренней резьбой/с накидной гаикой и с бабочкой
    TIEMME

    2263G _ Шаровый кран для ГАЗА с внутренней резьбой/с накидной гаикой и с бабочкой

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

    Шаровый кран производится для использования в сетах природного газа.

    Шаровые краны для ГАЗА с внутренней резьбой и с накидной гаикой для прямовой установки под котлом.
    Доступен с желтой бабочкой

    Широкий диапазон доступно, для всех требованией установки и соединения от G1/2" (DN15) до G1" (DN25).


    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа
    Art. 0640G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа с гофрированной оболочкой
    Art. 2650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2654 Угольник пресс фитинг/ Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 3150 - Компактный магнитный фильтр грязеотделитель для котлов с наружной/внутренней резьбой и с накидной гайкой

    Cпецификация
    • Art. 2263G
      Шаровой кран для воды с внутренней резьбой и с накидной гаикой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1" (DN25).
      Корпус: Латунь CW617N
      Ручка: красная бабочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 30 баров
      Резьба: Внутренняя UNI ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2263G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииVALVES FOR GAS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011015
    • Название ETIMGas valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC