Опубликуйте свои продукты
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
TIEMME

2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия

4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)

Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228.
Доступен с бабочкой или рычагом из алюминия.

Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
Соединение наружный/внутреннии от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).

Также доступен:
Art. 2361 - Красный рычаг из алюминия
Art. 2371 - Красная бабочка
Art. 2371B - Синяя бабочка
Art. 2371N - Черная бабочка



Диапазон производства:
Art. 2311 - 2311N Шаровой кран польный проход для воды с наружной /внутренней резьбой Art. 2360 - 23602370 - 23702370N Шаровой кран стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
Art. 2372 – 2372Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/наружной резьбой

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Пресс фитинг угловой /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс тройник фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы

Cпецификация
  • Art. 2361
    Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Рычаг: красный из алюминия

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


    Art. 2371
    Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: Красная бобочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C 
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


    Art. 2371B
    Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: синяя бобочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


    Art. 2371N
    Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: Черная бобочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Тип продукцииVALVES AND TAPS
  • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC