Опубликуйте свои продукты
2372 - 2382 _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/наружный с бабочкой из алюминия
TIEMME

2372 - 2382 _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/наружный с бабочкой из алюминия

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/ наружной резьбой UNI ISO 228.
Доступен со стальным рычагом или с бабочкой.

Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
Соединение наружный/ наружный от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).

Также доступен:
Art. 2372 - Красная бабочка
Art. 2372B - Синяя бабочка



Диапазон производства:
Art. 2332 Шаровой кран польный проход для воды с наружной/ наружной резьбой Art. 2360 - 23602370 - 23702370N Шаровой кран стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
Art. 2361 - 23612371 - 2372371N Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1652 Пресс фитинг / внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Пресс фитинг угловой / внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс тройник фитинг / внутреннии для металлопластиковой трубы

Cпецификация
  • Art. 2372
    Шаровые краны стандартный проход для воды с наружной/ наружной резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: красная бабочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Наружная UNI ISO 228


    Art. 2372B
    Шаровые краны стандартный проход для воды с наружной/ наружной резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: синяя бабочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Наружная UNI ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2372-2382_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Тип продукцииVALVES AND TAPS
  • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC