Опубликуйте свои продукты
3054 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3054 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Pre-mounted distribution manifold (INDUSTRIAL FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant).

The manifolds are available with G1”1/2 (DN40) with self-seal male/female threads. 

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷3 ways
Main connections G1”1/2 (DN40)
Outlets from 1"

Available in the following versions:
Art.3053 with mechanical balancing screws


Related products:

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1436N06 Compression fitting G1"x20 or G1"x25 for Pe-X pipe  


Cпецификация
  • Art.3054
    G1”1/2 (DN40) distribution manifold with manually valves
    Main connections G1”1/2 (DN40)
    Outlets from 1"

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3054_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Группа продукцииRADIANT MANIFOLDS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC010382
  • Название ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC