Двухтрубные термостатический клапаны используются для регулирования температуры и расхода в нагревательных терминалах как радиаторы и полотенца осушители, обеспечивая эффективную работу и гарантируя экономии энергии.
Они устанавливаются прямо на подаче радиатора и имеют датчик, который разделяет подачу от обраткой. Регулировка открытия и закрытия клапана осуществляется вручную с помощью термостатической головки
Их можно установить только на радиаторах, которые позволяют которые позволяют полностью вставить датчик температуры (длина 15 см).
Двухтрубный угловой термостатический клапан, с наружной резьбой UNI ISO 228.
Доступен с термоголовкой
Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
Труба 24x19 Ø18
Соединение радиатора G1/2" (DN15)
Диапазон производства:
Art. 3301 c для радиаторов (подача)
Art. 3331 Запорный вентиль для радиаторов (обратка)
Art. 3391BY Двухтрубный распределитель с байпасом
Аксессуары для завершения:
Art. 9553 Термоголовка
Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
Art.1716 Пресс фитинг для Pe-X труб
Art.1435 Натяжный фитинг G1/2”x16 для Pe-X труб
Art.1436 Натяжный фитинг G3/4”x18 для Pe-X труб
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art.1668 Пресс фитинг G1/2”x16 для металлопластиковой трубы
Art.1666 Пресс фитинг G3/4”x18 для металлопластиковой трубы
Art.1635 Натяжный фитинг G1/2”x16 для Pe-X труб
Art.1636 Натяжный фитинг G3/4”x18 для Pe-X труб
Art. 1822 - 1832 Модульный коллектор "NINO" с шаровыми кранами
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Модульный коллектор "МАХIMA" с запорными кранами
Art. 1883 - 1884 - 1885 Модульный коллектор "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Модульный коллектор "COMPLANARE"