Опубликуйте свои продукты
4733 _ Многофункциональный термостатический регулятор для контуров рециркуляцей горячего водоснабжения
TIEMME

4733 _ Многофункциональный термостатический регулятор для контуров рециркуляцей горячего водоснабжения

Многофункциональные термостатические регуляторы обычно используются в санитарных систем и позволяют автоматическую балансировку контуров рециркуляции. Таким образом весгде в сети температура будет одинкая.

Более того он тоже имеет функцию против легионелла через байпасом, который активируется в случае загрязнения жидкости

Термостатический регулатор выполняет эту последнюю функцию двумя способами:
- В полностю автоматически, через специального термостатического картриджа, который срабатывает на 70 °C
- Под командованием сервопривода, который управляется специальным блоком управления

Многофункциональный термостатический регулятор с венутренней резьбой UNI ISO 228. Также доступно с сервоприводом.

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения на G1/2" (DN15) и G3/4" (DN20).



Диапазон производства:
Art. 4734 Многофункциональный термостатический регулятор с сервоприводом с внутренней резьбой

Аксессуары для завершения:

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии для воды
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии

Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1650 Пресс фитинг с наружной резьбой для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы

Cпецификация
  • Art.4733
    Многофункциональный термостатический регулятор с внутренней резьбой
    Диапазон производства на G1/2" (DN15) иG3/4" (DN20).
    Корпус: Устойчивая к децинкификации латунь CC770S
    Максимальное статическое давление: 16 баров

    Максимальная температура на входе: 90°C
    Диапазон регулировки температуры: от 40°C до 60°C
    Температура обеззараживания: 70°C
    Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода
    Резьба: внутренняя ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Группа продукцииMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING