Опубликуйте свои продукты
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    DrenPro Tee is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    Cпецификация
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The tees are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpead_drenpro-tee
    • Тип продукцииPluvial Drainage Fittings - Tees
    • Группа продукцииDrenPro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Описание Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Номер OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Наименование OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Боливия
    Бразилия
    Парагвай
    Уругвай