Опубликуйте свои продукты
Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre
TUBOS ADS TIGRE

Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre

ADS Tigre's Stormtech detention and retention systems have been developed to reduce the risk of flooding and overflows in infrastructure projects and urban land use. The retention system stores rainwater below the ground, which can be reused or infiltrated into the native terrain. The detention system accumulates water temporarily with controlled outflow, avoiding peaks in drainage systems and natural courses.

Cпецификация
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtigre-ads-stormtech-sc310
  • Тип продукцииPluvial Drainage Chamber
  • Группа продукцииStormtech
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-12-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)406
  • Ширина (мм)864
  • Глубина (мм)2170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)16.8
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода

Доступно в регионах:

Южная Америка
Боливия
Бразилия
Парагвай
Уругвай