Опубликуйте свои продукты
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    Cпецификация
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtigre_ads-abracadeira
    • Тип продукцииPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Группа продукцииDrenPro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Описание Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Номер OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Наименование OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Боливия
    Бразилия
    Парагвай
    Уругвай