Опубликуйте свои продукты
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
    Tile Tech Pavers

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaluminum-metal-edge-copy
    • Тип продукцииConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Группа продукцииAluminum Edging, Landscape Border
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.5
    • Ширина (дюймы)3.34
    • Глубина (дюймы)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium edges
    • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Номер OmniClass23-11 27 00
    • Наименование OmniClassLandscaping

    Доступно в регионах:

    Северная Америка