Опубликуйте свои продукты
Coating C-CRYL W680 MATT
Coating C-CRYL W680 MATT
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W680 MATT

    Matt water-based acrylic coating. 

    C-CRYL W680 MATT is an acrylic matt coating for protection of concrete structures. Developed based on the most innovative technologies, C-CRYL W680 MATT increase the durability of the concrete by preventing aggressive agents ingress into. This product has excellent anti-carbonation properties.

    Cпецификация
      • Matt finish 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-cryl-w680-matt
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииTopcoat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Описание Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 23
    • Наименование OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия