Опубликуйте свои продукты
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Single-pack water-based acrylic coating for flooring. 

    C-FLOOR AC510 WB is a water-based acrylic coating, combining the simplicity of a DIY product with the robustness of a product for professional use. It is especially recommended for painting floor surfaces and concrete structural elements, both indoor and outdoor, and for wooden floor indoor. C-FLOOR AC510 WB has excellent concrete anti-carbonation properties and low chloride ion permeability.

    Cпецификация
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-floor-ac510-wb
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииTopcoat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC012273
    • Название ETIMScreed flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Описание Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия