Опубликуйте свои продукты
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Cпецификация
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-floor-e400-sl
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииTopcoat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC012273
    • Название ETIMScreed flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия