Опубликуйте свои продукты
Coating C-FLOOR SEALER E140
Coating C-FLOOR SEALER E140
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR SEALER E140

    Solvent-free epoxy primer for flooring. 

    C-FLOOR SEALER E140 is a sealer and binder for porous and inconsistent substrates, used in self-levelling mortar systems, trowelled mortars, coloured silicas and other solvent-based finishes. It can also be used as a binder in the preparation of levelling and filling mortars and for coving screeds, allowing for seamless transitions between floor and wall.

    Cпецификация
      • 100% solids 
      • Excellent penetration power 
      • Binder for porous and poorly cohesive substrates
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-floor-sealer-e140
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииPrimer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC012273
    • Название ETIMScreed flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_77_72
    • Описание Uniclass 2015Resin floor sealers
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия