Опубликуйте свои продукты
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Multi-purpose surface-tolerant epoxy coating reinforced with glass particles, for steel and concrete surfaces. 

    C-POX MASTIC ST150 GF can be used as a primer and/or intermediate coat in a high-performance anti-corrosion protection system. It is recommended for coating hydroelectric power station gates and structures in permanent contact with water.

    Cпецификация
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииSurface Tolerant Primer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Описание Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 01 90.53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 11
    • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия