Опубликуйте свои продукты
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Zinc-rich epoxy primer. 

    C-POX PRIMER ZN810 provides excellent cathodic protection of steel structures. When combined with suitable intermediates and topcoats, C-POX PRIMER ZN810 is integrated into protective coating paint systems for environments up to category C5 and high durability, according to the standard ISO 12944.

    Cпецификация
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-pox-primer-zn810
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииPrimer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Описание Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 11
    • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия