Опубликуйте свои продукты
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP230 FD

    High build polyamide epoxy zinc phosphate primer. 

    C-POX PRIMER ZP230 FD provides high-performance corrosion protection for metal structures in industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP230 FD provides highly durable anti-corrosion protection for corrosivity category C4, in accordance with standard ISO 12944.

    Cпецификация
      • Fast drying 
      • High-build application 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-pox-primer-zp230-fd
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииPrimer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Описание Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 11
    • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия