Опубликуйте свои продукты
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Glossy aliphatic polyurethane enamel with proven long-term durability. 

    C-THANE S350 is a topcoat providing excellent durability, for protection of steel structures in aggressive environments. It is certified as topcoat in multiple painting systems according to the standard ISO 12944. With excellent resistance to weathering, C-THANE S350 shows excellent colour and gloss retention.

    Cпецификация
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoating-c-thane-s350
    • Тип продукцииCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Группа продукцииTopcoat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_85_61
    • Описание Uniclass 2015Polyurethane resin based paint
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 11
    • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия