Опубликуйте свои продукты
ENVIRA concrete pervious to water
TITAN CEMENT SA

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
Cпецификация
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаENVIRA
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия