Опубликуйте свои продукты
D-440 dry cement-based grey floor mortar
TITAN CEMENT SA

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
Cпецификация
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD440
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия