Опубликуйте свои продукты
INTERTOP ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Cпецификация
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINTERTOP
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия