Опубликуйте свои продукты
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar
TITAN CEMENT SA

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-610 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate dried limestone sand granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
Cпецификация
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM610
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия